Si1102 红外线临近传感器

Si1102 sensors are high-sensitivity active infrared proximity sensor ICs containing an infrared LED driver, infrared photodiode and control logic. 和我们的所有光学传感器一样,Si1102 采用极低功耗的单脉冲红外线近程测量,使其成为电池供电应用的理想之选。 With no software interface, Si1102 operates completely autonomously, eliminating the need for an external MCU. 仅需使用两个外部电阻器即可完成 Si1102 的配置。The device is packaged in a 3 x 3 mm clear 8-pin ODFN package. 

LED 灯
1
接口
数字开/关

Si1102光学传感器一般规格

  • 高性能单脉冲红外线临近探测器,传感范围高达 50cm
  • 硬件配置和完全的自主化运行不需要外部 MCU 或软件开发
  • 阈值反射原理可有效消除与基于运动的系统相关联的不确定性
  • 可调式检测阈值和闪光灯频率
  • 连续频闪之间闭锁的临近 (PRX) 状态
  • 高电磁抗扰性,无屏蔽封装
  • 2-5.5 V 电源供电
  • 工作温度范围:–40 至 +85 °C
  • 典型的10 μA 电流消耗
  • 电流驱动 (400 mA) 或饱和的 LED 驱动器输出
  • 取消至少100 klux(直射阳光)DC 环境
状态
Find the Right Si1102 Device 选择列
选择列
零件号 描述 紫外线指数 LED 灯 环境光传感器 接口 封装类型 封装尺寸 (mm) 临近
红外线临近传感器 1 数字开/关 DFN8 3x3

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software