Si117x Biometric Optical Sensor Products

Our Si117x module combines the lowest power optical heart rate (HR) solution in the industry with best-in-class power. The small, integrated module supports up to four distinct LEDs (all of which can be driven simultaneously) and simplifies optical design. The devices also support our proprietary, motion-compensated HR algorithm, optimized to run on our Gecko MCUs and Wireless Gecko SoC’s. This level of unparalleled integration enables system-level power and performance optimization and reduces time-to-market for wearable makers looking to add HR to their systems.

Si1172 和 Si1173 产品还具有与光学 HR 一起进行单通道 ECG 测量的功能,使您能够提高附加值,并收集更多的用户生理信息。

小封装
3.7 x 7.0 mm
LED 驱动器
高达 4

Si117x生物识别传感器一般规格

  • 经过充分集成的心率模块 IC
  • 多达 4 个带有透镜和聚光装置的 LED
  • 高灵敏度光电二极管
  • Low noise analog front-end and ADC
  • Four independent, regulated LED drivers (1.7 to 310mA)
  • 连续 HR (LED + 传感器电源) 的电流 < 50 uA
  • 内置 2k 缓冲器
  • 支持与加速度计同步
  • 24 位模拟数字转换器和模拟前端的动态范围超过 100 dB
  • Small size (3.7 x 7.0 mm)
  • I2C 和 SPI 支持
  • 低于 500nA 待机电流
  • Available with high quality, motion compensated HR algorithm optimized for wrist-based sensing.
  • 用于单通道 ECG 测量的内置 ECG 前端(Si1172 和 Si1173)
状态
Find the Right Si117x Device 选择列
选择列
零件号 描述 LED 驱动器 封装类型 封装尺寸 (mm)
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG/ECG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG/ECG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG/ECG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG/ECG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG/ECG 模块,用于心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0
带有 PD/LED 的光学 PPG 模块,用于通过 Silicon Labs HRM 算法进行心率监测 4 LGA 模块 3.7x7.0

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software