Si54x/Si56x Ultra Series™ 高性能晶体振荡器    

行业超低抖动,极宽频率范围,任意频率 XO/VCXO 系列   

Silicon Labs 的 Ultra Series™ 高性能振荡器利用我们最新的第 4 代 DSPLL 技术在最高可达 3 GHz 的任何输出频率提供超低抖动、低相位噪声时钟。该系列包括业界领先的相位抖动低至 80 fs(飞秒)振荡器,适用于光学网络、100G+ 光学模块、宽频、数据中心、无线电视频、测试和测量、mil/aero 和 FPGA 应用。这些振荡器是高性能、新生代定时应用的理想之选,它们拥有系统设计者所需的频率灵活性、超高可靠性和超短交付周期。Ultra Series 振荡器提供单频、双频、四频以及 I2C 选项,采用符合行业标准的 3.2 x 5 mm 和 5 x 7 mm 封装尺寸,与传统的 XO 和 VCXO 具有插入式兼容性。

超高性能 + 最大灵活性
= 更高的稳定

  • 业界领先的抖动性能
  • 宽频范围 <1 ppb 的频率解决方案
  • 提供单频、双频、四频、I2C 配置
  • I2C 支持 100 kHz(标准)、400 kHz(快速模式)和新的 1MHz(增强快速模式)更新速率
  • 减少部件数量:定义了 4 个启动频率,启动后可以使用 I2C 设定任何频率
  • 拥有卓越的抗电源噪声能力(-80dBc 典型值),可确保电噪声系统中的低抖动运行。
  • 温度出色,具备整体稳定性(-40 至 85C)
  • 3.2x5mm 和 5x7mm 尺寸
  • 同一个订购零件号支持3.3、2.5、1.8V 供电运行
  • 支持所有流行的格式:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS 以及双 CMOS
  • 超高可靠性,针对每一个设备的电气测试达到100%
  • 1-2周内就可提供样品

 

  • 仅 XO
  • 80 fs RMS(典型值)
  • 200 kHz - 1.5 GHz
  • 7 ppm 温度稳定选择
  • XO 和 VCXO 选项
  • 90 fs RMS(典型值)
  • 200 kHz - 3.0 GHz
  • 20 ppm 温度稳定选择


保持一贯的超低抖动性能
针对任意频率

  • 针对 > 700 的常用频率收集测量数据
  • 不管是整数频率还是分数频率,都能实现超低抖动
  • 使用我们的振荡器相位噪声查找工具可生成针对特定频率的相位噪声图 


1 分钟内在线生成自定义零件
1-2 周内获得样品

在下方的产品矩阵表中点击 "自定义" 链接或从 自定义振荡器零件号实用工具 开始   

超低抖动晶体振荡器 (XO) 产品矩阵

设备
零件号 定制 数据表 开发套件 描述 相位抖动 (RMS) 频率范围 封装尺寸 输出格式 稳定性 (+/- ppm) 供电电压 (V) 温度范围 (ºC)
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 单频 XO; 0.2-1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 双频 XO; 0.2-1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 四频 XO 0.2-1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; I2C 任意频率 XO; 0.2-1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 单频 XO; 0.2-3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 双频 XO; 0.2-3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 四频 XO 0.2-3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; I2C 任意频率 XO; 0.2-3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 单频 XO; 0.2-1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 双频 XO; 0.2-1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; 四频 XO 0.2-1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端; I2C 任意频率 XO; 0.2-1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20; 25; 50 1.8 - 3.3 -40 85

超低抖动电压控制晶体振荡器 (VCXO) 产品矩阵

设备
零件号 定制 数据表 开发套件 描述 相位抖动 (RMS) 频率范围 封装尺寸 输出格式 稳定性 (+/- ppm) 供电电压 (V) 温度范围 (ºC)
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端单 VCXO; 0.2-3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端双 VCXO; 0.2-3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端四 VCXO; 0.2-3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20 1.8 - 3.3 -40 85
定制 Si5xxUC-EVB 差分/单端任意 (I2C) VCXO; 0.2-3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; 双 CMOS 20 1.8 - 3.3 -40 85

Ultra Series™ 石英晶体振荡器(XO)

全世界抖动最低的 I²C 可编程 XO。

关闭
正在加载结果

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software