Si5332 任意频率时钟发生器

用于 10/25/100G 的业内最高度集成的时钟发电机

{1}任意频率的时钟发生器提供最高级别的集成,实现在 10/25/100G 数据中心、通信和工业应用程序中的完整时钟树整合。该设备的输出频率最高可达 312.5 MHz,具有 230fs 典型值的抖动性能,低功耗(小于 300mA 的8输出),并在 6/8/12-输出选项中提供。Si5332采用 Silicon Labs 专有的 MultiSynth 分频技术,在任何输出上都提供 0ppm 准确度的部分时钟合成。该设备还包含多达7用户定义的硬件输入引脚,可将其分配为输出启用,用于一个或多个输出、频率控制、扩展频谱支持或输入参考选择。可以使用 ClockBuilder 专业软件快速而轻松地配置Si5332,它既可以工厂预先编程,也可以在系统内编程选项中使用。

高度集成的时钟树芯片解决方案

  • 6/8/12 - 输出设备在 32/40/48 引脚 QFN 中可用
  • 输出上的 230fs RMS 相抖动典型值高达 312.5 MHz
  • 1.8 V - 3.3 V 操作和输出电压
  • 行业领先的电路消耗(小于 300mA,最高达 8 个输出)
  • MultiSynth 分数合成和整数分频器
  • LVDS,LVPECL,HCSL,LVCMOS 输出格式
  • PCIe Gen1/2/3/4 合规
  • 满足高速互联的抖动要求,包括 CCIX、OpenCapi 和 NVLInk
  • 两种独立的扩展频谱高达 2.5%(向下或中心)
  • 挠性交叉点 mux 输出路径
  • ClockBuilder Pro 配置简化时钟树设计。

 



在不牺牲电力的情况下将抖动性能最大化

156.25MHz 输出时钟相抖动 198fs RMS

 

Si5332抖动性能已优化,从而满足 10/25/100G 数据中心、通信和工业市场的参考时钟要求。集成的芯片噪声调节消除了对外部 LDO 和被动网络的需要,为板和电源噪声提供了额外的免疫力,减少对输出时钟抖动性能的影响。

实现低抖动通常以高电流消耗为代价。Si5332打破这一障碍,达到目前的消耗水平 - 相比竞争的解决方案要低 50%,以帮助在能源友好的应用中满足系统当前消耗预算。



终极编程灵活性

用户可以使用 ClockBuilder Pro 软件工具在短短几分钟内创建定制完全匹配系统时钟需求的配置文件。该设备具有多达 7 用户可定义的硬件输入引脚,可被分配到多个不同的功能,包括一个或多个输出的输出允许、频率控制、扩展频谱支持,或输入参考频率选择。一旦配置文件完成,便可以立即生成部件编号,在不到 2 周时间内就可以得到样品。

Si5332还具有 I2C 系列接口,它提供完整的系统内可编程性。



低抖动时钟发生器产品矩阵

设备
零件号 定制 数据表 开发套件 描述 控制 参考输入 时钟输出 输入频率 (MHz) (MHz) 输出频率 (MHz) (MHz) 相位抖动 (RMS) (ps) (ps) VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 时钟发生器 抖动衰减时钟 同步以太网/1588 PCI Express 时钟 4G/LTE 无线时钟 英特尔 x86 时钟
定制 Si5332-6EX-EVB 低抖动、6 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 2 6 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN32 5 × 5
定制 Si5332-8EX-EVB 低抖动、8 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 3 8 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN40 6 × 6
定制 Si5332-12EX-EVB 低抖动、12 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 3 12 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN48 6 × 6
定制 Si5332-6EX-EVB 低抖动、6 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 2 6 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN32 5 × 5
定制 Si5332-8EX-EVB 低抖动、8 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 3 8 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN40 6 × 6
定制 Si5332-12EX-EVB 低抖动、12 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器 (INT+FRAC) I2C/针 3 12 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN48 6 × 6
定制 Si5332-6EX-EVB 低抖动、6 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 2 6 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN32 5 × 5
定制 Si5332-8EX-EVB 低抖动、8 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 3 8 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN40 6 × 6
定制 Si5332-12EX-EVB 低抖动、12 输出、任意频率 (<312.5MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 3 12 10 250 5 312.5 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN48 6 × 6
定制 Si5332-6EX-EVB 低抖动、6 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 2 6 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN32 5 × 5
定制 Si5332-8EX-EVB 低抖动、8 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 3 8 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN40 6 × 6
定制 Si5332-12EX-EVB 低抖动、12 输出、任意频率 (<200MHz)、任意输出、时钟发生器(仅 INT) I2C/针 3 12 10 250 5 200 0.23 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN48 6 × 6
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software