Silicon Labs 软件版本更新

最新版本 - Q2020/02(更新时间:2020 年 5 月)

下载 Simplicity Studio 的完整在线安装程序版本

要下载完整的指导式安装程序,请选择与您的操作系统匹配的版本。

SDK 特色亮点



Bluetooth Version 2.13.6.0

  • 增加定向优先 PTA 支持以实现 Wi-Fi 共存
  • 蓝牙移动应用更新
  • 在 EFR32[B|M]G1x 设备上支持 NVM3
  • 新增零件支持 - EFR32[B/M]G22 和 Thunderboard EFR32BG22
  • 兼容蓝牙 5.2
版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 2.13.6.0 
2020/05 Version 2.13.5.0 
2020/04 Version 2.13.4.0 
2020/03 Version 2.13.3.0 
2020/02 Version 2.13.2.0 
2020/01 Version 2.13.1.0 
2019 2019/12 版本 2.13.0.0 
2019/11 版本 2.12.4.0 


Bluetooth Mesh Version 1.6.3.0

  • 照明控制器型号 API 和文档
  • 场景型号 API 和文档
  • 系列 1 SoC 项目支持 NVM3
版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 1.6.3.0 
2020/04 Version 1.6.2.0 
2019
2019/12 Version 1.6.0.0 
2019/12 Version 1.5.3.0 


Gecko Platform Version 2.7.6.0

  • 轨道库
    • 增加了对一种特定模式的支持,该模式允许针对给定功率标准选择最佳 PA
    • 增加了对新 IEEE 802.15.4G-2012 功能的支持
  • mbed TLS
    • 增加了对 2 系列的 AES-GCM 支持
    • 已将 mbed TLS 库更新至版本 2.7.12
  • Gecko 引导装载程序
    • 增加了认证支持
    • 增加了 EZSP GPIO 插件
    • 增加了 EUART 驱动程序
  • 其他 Gecko 平台软件
    • 将 LwIP 包更新为版本 2.1.2
版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 2.7.6.0 
2020/05 Version 2.7.5.0 
2020/04 Version 2.7.4.0 
2020/03 Version 2.7.3.0 
2020/02 Version 2.7.2.0 
2020/01 Version 2.7.1.0 
2019 2019/12 版本 2.7.0.0 
2019/11 版本 2.6.4.0 


8 位 8051 MCU 版本 4.1.7.0

  • VCPXpress 2.0 发布
  • 将 compiler_defs.h 替换为 si_toolchain.h
版本 日期 发行说明 离线安装程序
2019
2019/12 版本 4.1.7.0  下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件   Mac 版下载    Linux 下载


32-bit MCU Version 5.9.6.0

  • 集成 sleeptimer 服务
  • 新 Micrium OS LwIP WFX200 示例
版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 5.9.6.0 
2020/05 Version 5.9.5.0 
2020/04 Version 5.9.4.0 
2020/03 Version 5.9.3.0 
2020/02 Version 5.9.2.0 
2020/01 Version 5.9.1.0 
2019 2019/12 版本 5.9.0.0 
2019/07 版本 5.8.1 


Proprietary Flex Version 2.7.6.0

  • 连接应用程序和堆栈
    • 新增的和更新的 API
  • 轨道库
    • 增加了对新 EFR32xG22 的支持
    • 增加了对一种特定模式的支持,该模式允许针对给定功率标准选择最佳 PA
    • 增加了对一种新 IEEE 802.15.4G-2012 功能的支持
版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 2.7.6.0 
2020/05 Version 2.7.5.0 
2020/04 Version 2.7.4.0 
2020/03 Version 2.7.3.0 
2020/02 Version 2.7.2.0 
2020/01 Version 2.7.1.0 
2019 2019/12 版本 2.7.0.0 
2019/11 版本 2.6.4.0 


Thread 版本 2.10.4.0

  • Dotdot 1.0 版支持
  • 线程 1.2 DUA + 多播支持
  • 动态多协议 (DMP) 线程 + BLE
  • 对 MG21 模块的支持
    • MGM210P 和 MGM210L

注意:SLThread 已弃用,以支持流行的 OpenThread 实施方案。有关此迁移的更多信息,包括服务终止日期,请参阅发行说明中的弃用声明。

版本 日期 发行说明
2019 2019/11 版本 2.10.4.0 
2019/09 版本 2.10.3.0 
2019/08 版本 2.10.2.0 
2019/07 版本 2.10.1.0-A 
2019/06 版本 2.10.0.0
2019/03 版本 2.9.5


Z-Wave

700 系列

  • Z-Wave700 系列模块和 SoC 支持
  • Z-Wave Plus v2
  • Z-Wave SmartStart
  • Z-Wave S2 安全框架
完整版本 Z-Wave700 系列
Z-Wave SDK 发行说明 Z/IP 网关 SDK 发行说明 Z-Ware SDK 发行说明 
2020 Version 7.13.6  Version 7.13.6  Version 7.13.6 
版本 7.13.5  版本 7.13.5  版本 7.13.5 
版本 7.13.4  版本 7.13.4  版本 7.13.4 
2019 版本 7.11.x  版本 7.11.x  版本 7.11.x 

500 系列

  • Z-Wave SmartStart
  • IMA 远程诊断支持
  • HomeKit 支持 – 已通过 R10 补充审查
  • 组播 FLiRS
版本 Z-Wave500 系列
Z-Wave SDK 发行说明 Z/IP 网关 SDK 发行说明 Z-Ware SDK 发行说明
2020 Version 6.82.x  版本 2.81.x  版本 1.11.x 
 2019 版本 6.81.x 
版本 6.71.x 


Zigbee EmberZNet Version 6.7.6.0

  • 增加了对 EFR32MG22 零件的支持
  • 增加了用于执行 Zigbee Alliance TIS/TRP RF 测试的应用示例
  • 新增的经过优化的网络导航算法
  • 用于 Smart Energy CommsHub 的受限令牌设置选项
  • 扩展了 EZSP 帧头,可支持更多帧 ID

 

版本 日期 发行说明
2020 2020/05 Version 6.7.6.0 
2020/05 Version 6.7.5.0 
2020/04 Version 6.7.4.0 
2020/03 Version 6.7.3.0 
2020/02 Version 6.7.2.0 
2020/01 Version 6.7.1.0 
2019 2019/12 版本 6.7.0.0 
2019/11 版本 6.6.4.0 


关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software