数据和语音调制解调器

ISOmodem 数据+语音芯片组具备完整的 PSTN 调制解调器功能,速率为 2400 – 56,000 bps。Si2439/94 具有机器至机器通信能力和高级语音处理能力,因此可轻松将电话功能添加到任何嵌入式系统。片上指令处理器可处理所有具有严格时序要求的任务,使这些任务可轻松集成到系统中。它们全部采用 Silicon Labs 直接存取装置 (DAA) 专利技术,配备全球合规的电话线接口,拥有无与伦比的集成度和稳健性。单硬件设计只需单份材料表 (BOM),支持所有国家和速度要求。

 

特点

  • AT 指令集
  • ITU-T “V-dot” 协议,速率高达 56 kbps
  • 错误校正和数据压缩
  • POS 快速连接协议
  • 安防行业协议,如 “Contact ID” 和 SIA
  • SMS/MMS 支持,包括中国
  • DTMF 发生和检测
  • 通用音质检测器
  • 全球来电显示类型 1 和类型2解码
  • 集成 DAA:
    • 6 kV 电涌抗扰
    • 摘机和挂机线路电压监测
    • 并行电话(侵入)检测
    • 过流检测
  • 高级语音信号处理
    • 声学回声消除
    • 线路回声消除
    • “软性削峰”限幅器
    • 可编程滤波和预加重
  • UART、SPI 或并行主机接口
  • 灵活时钟选项,包括低成本32.768 kHz 振荡器
  • 低功耗,3.3 V 单电源供电
    • 15 mW,网络唤醒功能或极性唤醒功能
    • 56 mW,正常工作
  • 固件可升级
  • EEPROM 接口
  • 无铅、符合 RoHS 标准封装
  • 商业或工业温度范围

产品矩阵

设备
零件号 数据表 最大数据传输率 (bps) 线路侧设备 主机接口 手机、TAM 和免持听筒电话 错误校正和数据压缩 封装类型
2400 Si3010 UART SOIC16
2400 Si3010 SPI;UART SOIC16;TSSOP24
14400 Si3018 SPI;UART SOIC16;TSSOP24
33600 Si3018 SPI;UART SOIC16;TSSOP24
33600 Si3018 SPI;UART QFN38
56000 Si3018 SPI;UART SOIC16;TSSOP24
56000 Si3018 SPI;UART SOIC16;TSSOP24
56000 Si3018 SPI;UART QFN38
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software