配 FPU 的 ARM® Cortex®-M4

ARM 的超低功耗 DSP 级处理器

ARM Cortex-M4 处理器是一款屡获殊荣的处理器,专为满足数字信号控制市场对高效易用的控制和信号处理混合功能的需求而开发。EFM32™ MCUs 结合高效信号处理功能和成熟的 Gecko 节能技术,使这些设备成为低能耗应用的理想之选。

配 FPU 和信号处理技术的 Cortex-M4

Cortex-M4 处理器拥有大量适用于数字信号控制市场的高效信号处理功能。该处理器内置扩展的单循环乘法累加 (MAC) 指令、经优化的 SIMD 算法、饱和算法指令和一个可选的单精度浮点运算单元 (FPU)。这些功能均是建立在 ARM Cortex-M 系列处理器特有的创新技术的基础之上而开发的。

规格

  • 符合 IEEE 754 标准
  • 单精度浮点运算单元
  • 旨在提高精度的混合 MAC

基于 ARM Cortex-M4 的 MCU

产品系列
系列 速度 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) USB LCD UART USART I²C I2S 封装
Pearl Gecko
40 128、 256、 1024 32、 256 0 2、 4 1、 2 1、 2 BGA125、 QFN32、 QFN48
Wonder Gecko
48 64、 128、 256 32 5、 7 3 2 1 BGA112、 BGA120、 CSP81、 QFN64、 QFP100、 QFP64
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software