了解 Interface Xpress 产品
USBXpress 设备
随时可用的 USB 解决方案
UART/SPI/I²C/I²s 接口
简单配置,无代码
TouchXpress™ 设备
利用随时可用的 TouchXpress 设备快速添加电容式感应
低功耗和高集成度
简单配置,无代码
CP2102N USBXpress 桥迷你开发套件
CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、稳压器和通用异步接收器/发射器 (UART) 的 USB 2.0 全速功能控制器,可降低物料清单 (BOM) 成本并简化设计。