USB 音频至 I²S 音频桥接器

我们的音频桥接器解决方案专设计用于实现音频配件的快速开发,并提供各类交钥匙功能,包括带有各类编码解码器的数字音频流。

使用音频桥接器解决方案无需开发固件 — 使用一个简单的 GUI 配置工具即可选择所有定制选项。然后,把这些配置选项直接编程到设备的闪存中。使用我们的音频桥接器解决方案,即无需再从头开发带有 I2S 编码解码器接口的 USB 音频类设备,从而大大简化音频配件开发并缩短产品上市时间。

封装类型
QFN32
封装尺寸
5 x 5 mm

USB 音频桥接通用规格

  • 交钥匙 USB 至 I2S 数字音频桥接芯片,无需开发固件
  • 24 位单向或 16 位双向数字音频流
  • 内置通信渠道使应用程序能够控制配件硬件并与其交互
  • 针对活动和空闲模式下的低功耗完成优化
  • 高度集成降低 BOM 成本,减小 PCB 封装尺寸 — 无需外部晶体或 EEPROM
  • GPIO 可以为按钮输入、手势检测、LED 输出和从应用程序远程访问或用来控制音频播放进行配置
  • 可用于自定义数据流的通用型串联接口

状态

找到合适的 USB 音频桥接设备 选择列
选择列
零件号 数字 I/O 引脚 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 通信 EEPROM FIFO
16 QFN32 5 × 5 USB 至 I²S 数字音频桥接器

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software