EZR32 Happy Gecko 434 MHz 无线入门套件

SLWSTK6241A

Silicon Labs EZR32Happy Gecko 无线入门套件是在EZR32 Happy Gecko 无线 MCU 上评估和开发的绝佳起点。套件包含一个板载 J-Link 调试器、一个用于实时监控电流和电压的高级能源监控器、一个虚拟 COM 端口接口以及数据包追踪接口 (PTI) 的使用权。

WSTK 主板与直接插入主板的 EZR32 Happy Gecko 收音机板搭配使用。收音机板具有 EZR32 Happy Gecko 设备和射频接口。包括 AEM、VCOM 和 PTI 在内的所有调试功能也可以用来替代内藏收音机板的外部目标。为了进一步提高 WSTK 的实用性,WSTK 主板包含传感器和外围设备,展示一些无线 MCU 的许多功能。

Happy Gecko 入门套件功能

内容:

  • (2) BRD4542B EZR32HG 434 MHz 10 dBm 收音机板
  • (2) 434 MHz 天线,带有 SMA 连接器
  • (2) USB A 类至 USB Mini-B 类电缆
  • (2) USB A 类至 USB Micro-B 类电缆
  • (1) BRD8010A WSTK 调试适配器 

收音机板规格:

  • 设备:EZR32HG330FG55G
  • 频率:434 MHz
  • CPU 内核:ARM® Cortex®-M0+
  • 闪存:64 kB
  • RAM:8 kB
  • LFXO 和 HFXO 的晶振:32.768 kHz 和 24 MHz
  • 射频晶振:30 MHz
  • 全速 USB 2.0 (12 Mbps)
  • 输出功率:+10 dBm

Happy Gecko 入门套件资源

Happy Gecko 434 MHz 入门套件用户指南

更多内容

Simplicity Studio 软件

查看下载选项

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software