SLWSTK6222A
建议零售价:391.00 美元
建议零售价:391.00 美元
简介
内容:
- (2) BRD4502C EZR32WG 915 MHz +20 dBm 无线电板
- (2) 915 MHz 天线,带有 SMA 连接器
- (2) USB A 类至 USB Mini-B 类电缆
- (2) USB A 类至 USB Micro-B 类电缆
收音机板规格:
- 设备:EZR32WG330FG63G
- 频率:915 MHz
- CPU 内核:ARM® Cortex®-M3
- 闪存:256 kB
- RAM:32 kB
- LFXO 和 HFXO 的晶振:32.768 kHz 和 48 MHz
- 射频晶振:26 MHz
- 全速 USB 2.0 (12 Mbps)
- 输出功率:+20 dBm
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
社区与支持