SLWRB4305E

建议零售价:49.00 美元

MGM13S12 Zigbee 和 Thread 模块 +18 dBm 无线电板

SLWRB4305E 无线电板可用于评估 MGM13S 模块中功率变体(高达 +18 dBm)的功能和性能。

SLWRB4305E 安装在 EFR32MG 入门套件附带的主板上,可通过 Simplicity Studio 进行访问和编程,以开发、测试和调试 Zigbee、Thread、蓝牙 5 低功耗或动态多协议(Zigbee + 蓝牙 5 低功耗)应用程序。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4305E 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 64 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容:

  • BRD4305E +18 dBm MGM13S12 无线电板

无线电板功能:

  • MGM13S Mighty Gecko SiP 模块,带 512 kB 闪存、64 kB RAM。完全集成的贴片天线、RF 匹配网络、RF 晶体,以及去耦电容器 (MGM13S12F512GA-V2)。
  • 适用于 LFXO 的 32.768 kHz 晶体
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software