Si5328 SyncE 抖动衰减时钟倍频器开发套件

Si5328-EVB

Silicon Labs 的 Si5328 是行业抖动最低、频率最灵活的同步以太网 (SyncE) 时钟,是 GbE 到 100 GbE 以太网物理层的理想之选。Si5328 满足 ITU-T G.8262/Y.1362. 标准对抖动、漂移和保持规定的所有要求。

 

Si5328-EVB 开发套件特点

主要功能:

  • 完全符合 SyncE 时钟要求 (ITU G.8262)
  • 利用任意输入频率(8 kHz 至 710 MHz)生成任意输出频率(8 kHz 至 808 MHz)
  • 具有 0.3 ps 抖动的任意信号格式(LVDS、LVPECL、CML、CMOS)的双时钟输出
  • 环路带宽可选的集成环路滤波器:0.1 Hz;1 至 10 Hz
  • Small form factor 6 x 6 mm QFN
  • 可重复编程以实现任意频率,无需变更 BOM

DSPLLsim 精密时钟软件

为运行评估板,您必须下载最新版 DSPLLsim 软件。

Si5328 开发套件资源

Si5328 EVB 用户指南

立即阅读

Si5328 数据表

立即阅读

Si53xx 产品系列参考手册

立即阅读

AN775:Si5328 同步以太网合规性测试报告

立即阅读

AN776:在符合 ITU G.8262 的同步以太网应用中使用 Si5328

立即阅读

我们致力确保您成功评估我们的产品。我们还希望得知您的评估结果和开发成果。

请访问 Silicon Labs 技术支持网页,注册并提交技术支持申请。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software