应用于传感器至云的连接的 Thunderboard™ React 套件

Thunderboard React 可轻松测试 IoT 应用并进行原型设计。它具有一组领先的传感器并利用 Bluetooth® 智能与免费移动应用程序进行连接。该移动应用程序可实现 Thunderboard 和云数据库之间的无缝通信,使收集到的传感器数据可视化或控制 Thunderboard 硬件上的 LED 灯状态。Thunderboard React 的各个原件可轻松集成和修改,以便针对用户的特定应用添加 BLE 至云的连接。

开始使用 Thunderboard React

订购 Thunderboard、安装应用程序、编程和构建汽车的逐步说明。

Thunderboard 德毕小车特性

BGM111 Bluetooth Smart 模块

  • 兼容蓝牙 4.2
  • 集成天线和出色的射频性能
  • 可配置高达 +8dBmARM Cortex M4 内核并带有 32 kB RAM 和 256 kB 闪存的 TX 电源
  • 低能耗
  • 灵活的 MCU 外围接口

移动应用程序

  • Android 和 iOS 移动应用程序 
  • iOS 应用程序得到快速实施
  • Android 应用程序以原代码嵌入
  • GitHub 上可用的源代码

移动应用程序功能

  • 查看传感器数据
  • 控制各 LED 灯并检测按钮
  • 将传感器数据传输至云

云端流媒体

  • 数据存储于 Firebase
  • 网络前端在 ReactJS 中应用
    • 将 Alt.js 用作 flux 实施
    • 针对数据驱动图的 D3.js
  • 所有源代码均可用

输入和传感器

  • Si1133 UV 指数和环境光传感器
  • Si7021数字相对湿度和温度传感器
  • Si7201 霍尔效应磁性传感器
  • Invensense MPU-6500 六轴(陀螺仪 + 加速计)运动
  • 追踪设备 2 个按钮 2 个 LED

Thunderboard™ React 也可安装于微型德比车上。

获取车载套件包以测量车子的速度和运转。

随德比车一同购买

Thunderboard React 资源

ThunderBoard-React 套件用户指南

立即阅读

iOS 应用程序源代码

现在获取

Android 应用程序源代码

现在获取

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software