无线 M-Bus 软件

无线 M-Bus 是无线抄表与燃气表、电表、水表以及热量表的 (EN 13757) 通信的欧洲标准。Silicon Labs 无线 M-Bus 软件和堆栈提供:

  • 完全兼容的无线 M-Bus 协议栈
  • 利用模式和配置对全世界无线 M-Bus 的支持
    • 868 MHz 模式 S1、S1-m、S2、T1、T2、C1、C2
    • 169 MHz 模式 N1、N2 (a-g)
  • 为使用 IAR 编译器的 EFM32 MCU 提供二进制/目标代码形式的核心堆栈功能
  • 应用层或数据链路层的 API 访问
  • 轻松在 MCU 配置之间移植的开放 HAL
  • 针对优化内存需求的高度模块化架构
  • 针对外部主机处理器控制的可选串行命令接口
  • 优化的系统性能功能,例如 MCU AES 硬件和超快速报头检测


无线 M-Bus 开发套件和软件

Silicon Labs' EZR32 Sub-GHz 32-bit Wireless MCU includes our world-class EZRadioPRO RF transceiver and energy-friendly EFM32 32-bit Wonder Gecko MCU for a small, integrated solution. Customers can also use a standalone EZRadioPRO transceiver and EFM32 32-bit Wonder Gecko MCU for designs that require additional MCU functionality, memory or I/O requirements.

无线 M-Bus 软件 提供 M-Bus 堆栈、配置工具和应用程序开发环境。对于使用 IAR 编译器的 EFM32 MCU,核心堆栈功能以二进制/目标代码格式提供。For 2-chip solutions or advanced RF evaluation, use the Wireless Development Suite with the wireless M-Bus software. 对于其他 EFM32 MCU 开发,与无线 M-Bus 软件一起使用 Simplicity Studio。Simplicity Studio 支持 EZR32 和独立 EFM32 产品中的 MCU 开发。针对 EZR32 开发的所有代码都可以端接至 EFM32 Gecko 系列的其他产品中。Silicon Labs 无线 M-bus 开发套件和软件包括两个无线入门套件主板和两个插件 EZR32 无线 MCU 收音机板。

套件名称 可订购零件号 用户指南 频率 (MHz) 输出功率 (dBm) 含设备 价格(美元) 添加至购物篮
EZR32Wonder Gecko 868 MHz 无线 MCU 入门套件 SLWSTK6220A 868 + 13 EZR32WG330FG60G $299 868 MHz EZR32 SLWSTK6220A 入门套件
EZR32Wonder Gecko 169 MHz 无线 MCU 入门套件 SLWSTK6224A 169 + 20 EZR32WG330FG63G $299 169 MHz EZR32 SLWSTK6224A 入门套件
软件 描述
无线 M-Bus 软件和工具 针对无线 M-Bus 堆栈、模式配置和应用的开发和评估环境。
Simplicity Studio 针对独立 EFM32 MCU 配置和 EZR32 MCU 开发的开发和评估环境。与无线 M-Bus 软件一起使用。
无线开发套件 针对独立 EZRadioPRO 配置的开发和评估环境。与无线 M-Bus 软件一起使用。


无线 M-Bus 合作伙伴

Silicon Labs 已与 STACKFORCE(一家嵌入式连接公司)合作,以开发上文所述无线 M-Bus 软件解决方案。Stackforce 在无线 M-Bus 空间方面拥有多年的经验,以及根据要求提供自定义开发、支持、测试和验证服务。



无线 M-Bus 文件

Silicon Labs 无线 M-Bus 电子书

了解更多

AN805:Si446x 无线 MBUS 物理层报告

更多内容

延长的电池寿命

学习如何延长电池寿命智能计量设备。

了解更多

智能计量

探索 Silicon Labs 的智能电表解决方案

探索解决方案

EFM32 32-bit MCUs

探索设备

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software