Silicon Labs 软件版本更新

新软件版本包含对 Bluetooth、Thread、Zigbee 和 MCU 产品系列的改进和错误修复。
 

更新时间:2018 年 10 月

EmberZNet 6.4.0(此处提供完整版本

  • 提供 Green Power 组合功能
  • 提供在 RAIL 上运行的 Sub-GHz PHY
  • 为 Zigbee 单协议提供 NVM3 支持
  • 实现从 SimEEv2 到 NVM3 的功能升级

Silicon Labs - Thread 2.8.0(此处提供完整版本

  • 为 Gecko 引导装载程序的 LZ4 解压缩提供 SL-Thread 支持
  • 为 Basil Hayden Thread 功能提供边界路由器支持
  • 为 Dotdot 提供测试版

Flex 2.4.0(此处提供完整版本

  • 支持现有 EFR32MG1x sub-GHz 部件
  • 支持新的 EFR32MG1x sub-GHz 部件
  • 多 PHY 支持
  • 为 500 kbps 数据吞吐量提供连接支持
  • 2.4 GHz 和 sub-GHz FHSS
  • 动态多协议 RAIL + BLE 范围测试和移动应用程序支持

Bluetooth 2.10.0(此处提供完整版本

  • 可选自适应跳频 (AFH) 和 +20 dBm TX
  • 模块被视为 Studio 单个产品
  • 现在扫描事件中报告 RF 通道
  • Bluetooth + RAIL DMP 范围测试应用程序

MCU(此处提供完整版本

  • 适用于 EFM32GG12x 的生产引导装载程序
  • 适用于 EFM32GG12x α 的 CMSIS 程序包
  • 支持 EFM32GG11x STK 的 LTE-M 扩展套件
  • 提供 EMLIB 的 EFM32GG11x EBI 支持

 

需要帮助?请联系 Silicon Labs 技术支持部门

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software