简介
Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee 网络协议栈是一个完整的 Zigbee 协议软件包,包含 Silicon Labs Ember 平台上稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。Zigbee 协议栈为智能能源/高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”网络。
Ember ZNet Pro 功能和优势
Ember ZNet Pro SDK 规范支持
Zigbee 规范支持
Zigbee Pro R22
Zigbee 3.0
Zigbee 绿色电源
ZigBee 智能能源
Zigbee 照明链路
IEEE 802.15.4 MAC/PHY 2006
2.4 Ghz(全球)
1 GHz 以下 868/915 MHz(区域)
双 PAN 多网络
示例应用程序
DMP 照明和开关(支持睡眠模式)
Z3 照明和开关
提供 Green Power 组合功能
RF 测试应用
XNCP
主机网关
设备
带 BLE 的多协议
低功耗睡眠设备
天线分集
OTA 客户端(采用 LZIP 压缩)
带闪存的非易失性内存
耗损均衡
每个路由器可支持高达 64 台终端设备
Zigbee 3.0 测试装置
网关
OTA 服务器(带签名映像)
IEEE 802.15.2 与
Wi-Fi/蓝牙
NCP
SPI - 1 Mbps
UART (RTS/CS) - 115200 bps
UART (XON/XOFF) - 57600 bps
启动
引导装载程序
现场升级
安全启动
签名升级映像
加密升级映像
RTOS
MicriumOS
制造库
命令行界面
图形库
安全
128 位 AES 加密
安装代码密钥
基于证书的密钥建立 (CBKE)
开发工具
Simplicity Studio IDE
网络分析器
能耗分析器
应用程序生成器
硬件配置器
数据包追踪接口
Simplicity Commander
支持的工具链
ARM 的 IAR 嵌入式工作台
(IAR-EWARM) 版本 8.30.1
GCC(GNU 编译器集合)
版本 7.2.1
移动应用
无线 Gecko 移动应用
(Android 版和 iOS 版)
DMP 连接照明演示
范围测试演示
下载
下载和安装 Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
GitHub
Silicon Labs 无线物联网 SDK 和代码示例还可通过 GitHub 下载。
VS 代码 IDE 支持
除 Simplicity Studio IDE 之外,我们还支持可与我们所有独特的开发工具配合使用的 VS 代码。
技术文档
Gecko SDK 发行说明 (4.4.1.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
Zigbee EmberZNet 版本 7.4.1.0
- Zigbee
- Zigbee R23 合规性
- Zigbee 智能能源 1.4a 合规性 - 生产
- Zigbee GP 1.1.2 合规性 - Alpha
- MG27 支持 - 生产
- 改进了对 Secure Vault 零件的支持
- NCP SPI(非 CPC)应用上的 Sleepy 支持 – Alpha
- 多协议
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
- 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产
- SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/03 | 版本 7.3.3.0 |
2024/02 | 版本 7.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 7.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.4.0.0 |
2023/10 | 版本 7.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 7.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 7.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 7.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 7.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 7.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 7.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 7.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 7.1.4.0 |
Gecko 平台版本 4.4.1.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/03 | 版本 4.3.3.0 |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
社区与支持