红外线多功能板评估套件

IRMFB-EK

Si114x 红外线多功能板演示了行业最低功耗、最大传感范围、多 LED 光学传感器的 Si114x 产品家族的灵活性和可配置性。该板两面具有完全不同的功能:

  • 顶面配置 Si1143 3-irLED 拇指滚轮,可使用户刷擦传感阵列,导航蓝色 LED 的 3mm x 3mm 阵列。此款拇指滚轮演示板支持轻敲选择手势,并使选定的 LED 闪烁。
  • 该板背面具备 Si1141 单红外线 LED 范围检测演示功能,能够进行 30cm 的手势传感和 1 米躯干传感。当可探测的物体靠近传感器时,长距离传感演示板上的蓝色 LED 阵列会逐渐亮起来。

Si114x 程序员套件为开发先进的运动和环境光线感测提供帮助,它支持通过开发软件控制 PC 上的 IRMFB-EK。IRMFB-EK 的示例源代码与 Si114x 程序员套件一起提供,以实现应用程序的快速开发。Si114x 程序员套件还具有 Silicon Labs 的强大的控制面板和性能分析工具,可以借助 IRMFB-EK 进行实时反射性监控。

IRMFB-EK 评估套件功能

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software