Si3471 单以太网端口 802.3bt PSE 评估套件

Si3471-KIT

通过易于使用和理解的 Si3471 EVB 快速开始 90W 802.3bt PoE 设计。简单的中跨设计通过单以太网端口 Si3471 PSE 使以太网电缆增加 90W 的功率。子卡和基板均使用低成本的 2 层 PCB,并减少了 BOM。整个电路板通过包装箱中所附的单个 54V 电源得到供电。

硬件功能和设计资源

套件内容

  • 1 个 Si3471 802.3bt 评估板
  • 1 个 54V 90W 电源
  • 1 个快速启动卡
  • 1 个电源连接器

套件功能

  • 所含设备:
    • Si3471A-A01-IM
  • 中跨设计使非供电以太网电缆的功率得到增加
  • 完全符合 802.3bt 标准
  • 简单的 2 层 PCB 设计
  • 桶插口或接线端子电源输入
  • 通过单个 54V 电源得到供电

设计资源

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software