电源开发套件

以下评估套件可用于协助进行电源设计。

电源管理评估套件

套件零件编号 描述
SLEVK1000A 新品 EFP0108 评估板,采用单电池升压配置
SLEVK1000B 新品 EFP0111 评估板,采用升压引导配置
SLWRB4179B 新品 EFP0104 套件,采用有线降压配置

以太网供电开发套件

套件零件编号 描述
Si3404B24V3KIT Si3404 24V Buck Class 3 Evaluation Kit
Si3404B12V3KIT Si3404 12V Buck Class 3 Evaluation Kit
Si3404B3V2KIT Si3404 3.3V Buck Class 2 Evaluation Kit
Si3404B5V2KIT Si3404 5V Buck Class 2 Evaluation Kit
Si34061FB5VC4KIT 隔离式 5V 4 类评估套件
Si34061FB12V4KIT 新品 Si34061 隔离式反激 12V 4 类评估套件
Si34062ISOC2-KIT Si34062 类 2 双输出评估套件
Si3406FBC3-KIT Si3406 受电设备非隔离式反激 3 级评估套件
Si3406FBC2-KIT Si3406 受电设备非隔离式反激 2 级评估套件
Si3404ISOC3-KIT Si3404 受电设备隔离式等级 3 评估套件
Si3402B-EVB Si3402B PoE 非隔离式评估套件
Si3402BISO-EVB Si3402B PoE PD 非隔离式评估套件
Si3454-KIT 8-端口中跨参考设计
Si3459-KIT 16 端口中跨参考设计
Si3462-EVB 单端口评估套件
Si3471-KIT 新品 Si3471 单以太网端口 802.3bt PSE 评估套件
Si3474-KIT 新品 Si3474 Four Ethernet Port 802.3bt PSE Evaluation Kit
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software