USB Type-C 可充电电池组双功能端口参考设计

SLRDK1000A

 

USB Type-C 可充电电池组双功能端口参考设计为 USB Type-C 设计增加了双路电源。该设计可通过 Type-C 供电来对发送或接收电量进行协商。具有锂离子电池和 USB Type-C 插座连接。使用 EFM8 Busy Bee 3 作为供电控制器。具有升压和降压稳压器,可控制流出和流入电池的功率:源型最高为 15W,5V,3A;漏型最低为 9W,5V,1.8A。具有指示状态的 LED 灯和控制设计转换功能的模式按钮。该设计可作为可充电电池组的插入式解决方案,或者稍加修改用于控制其他稳压器、开关、LED 等。使用 8051 MCU 作为 PD 控制器可为开发人员提供极高的灵活性,以多种方式调整参考设计。可搭配 I2C 控制稳压器使用或者由 MCU GPIO 控制其他部件。

Silicon Labs 提供免费的 USB Type-C PD 库和内核来协助建立解决方案。可使用免费库进行简单的函数调用,以发送 PD 命令、检测方向、转换为漏型/源型等。内核帮助调度 PD 通信,以免错过或未能回复消息。

硬件和软件特性

参考设计套件含有:

  • Type-C 电池组板
  • Type-C 双公头电源线
  • 快速入门指南

参考设计套件功能:

  • USB Type-C 双功能端口
  • 15W 源型功能
  • 9W 漏型功能
  • GPIO 或 I2C 稳压器控制
  • 功能切换模式按钮
  • 锂离子电池 JST 连接

软件功能:

  • 开箱即用功能
  • 代码示例
  • 免费 PD 库
  • 免费 Type-C 内核
  • Simplicity Studio 支持

视频

USB Type C 参考设计

可充电电池组双功能端口

参考设计培训中心

USB Type-C 可充电电池组用户指南

了解设计背后的硬件。

立即阅读

USB Type-C 可充电电池组快速入门指南

立即查看

解密 USB Type-C

了解全新连接器和 PD 标准。

了解更多

开始使用 USB Type-C 参考设计

开始

联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software