C8051T630DK MCU 开发套件

C8051T630DK

C8051T630DK MCU 开发套件包含使用 C8051T630、T631、T632、T633、T634和T635 微控制器开发应用所需的一切工具。

C8051T630 开发套件包括

  • C8051T630 主板
  • 安装 C8051F300 的仿真子板C8051T606
  • 编程设备的C8051T606 QFN 插座子卡
  • (5) C8051T630-GM 示例
  • Silicon Labs 8-bit Microcontroller Software Tools
  • AC 至 DC 通用电源适配器
  • 两个 USB 连接线

C8051T630DK 开发套件资源

C8051T630 开发套件用户指南

立刻下载

8-位微控制器软件

查看下载选项



需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software