C8051T620DK MCU 开发套件

C8051T620DK(淘汰)

C8051T620DK 已达到寿命终止状态

对于新设计,我们推荐您使用 SLSTK2001A EFM8 Universal Bee 入门套件


C8051T620DK MCU 开发套件支持对 C8051T620、T621、T626、T627、T321 和 T323 MCU 的实时代码开发和评估。

C8051T620 开发套件包括

  • C8051T62x 主板
  • C8051T62x 子板和插座板
  • (10) C8051T620-GM 示例
  • (10) C8051T626-GM 示例
  • 快速入门指南
  • Silicon Laboratories 8-bit Microcontroller Software Tools
  • AC 至 DC 通用电源适配器
  • 两个 USB 连接线

C8051T620DK 开发套件资源

C8051T620 开发套件用户指南

立刻下载

8-位微控制器软件

查看下载选项



需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software