C8051F996DK MCU 开发套件

C8051F996DK

C8051F996DK MCU 开发套件包含利用超低功耗电容式感应 MCU 的 C8051F990、F991F996 和 F997系列,以及超低功耗微控制器的 C8051F980、F981、F982、F983、F985、F986、F987、F988 和 F989系列产品开发应用所需的一切工具。

C8051F996 开发套件包括

  • C8051F996 目标板
  • 快速入门指南
  • 壁挂式通用电源
  • USB 调试适配器
  • 2 USB 电缆
  • 2 块 AAA 电池
  • Simplicity Studio 提供支持

C8051F996DK 开发套件资源

C8051F996 开发套件用户指南

立刻下载

应用说明507

低功耗电容式感应

更多内容

Simplicity Studio 软件

查看下载选项



 

需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software