C8051F064EK MCU 评估套件

C8051F064EK

C8051F064EK MCU 评估套件是一款 C8051F060DK MCU 开发套件的低成本替换套件,含有基于 C8051F064的评估板、USB 连接线、软件 CD 和全部文件。

评估套件包括模拟测试软件,客户可用来轻松测试 C8051F064 中集成的高精度、16-位 1 Msps ADC 的模拟性能(动态和静态)。套件的软件包还包括 Silicon Labs 的标准集成开发环境 (IDE) 的开发工具。

C8051F064EK 评估套件资源

C8051F064 EK 用户指南

立即阅读

C8051F064EK 软件

立刻下载

8-位微控制器软件

查看下载选项



需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software