C8051F040DK MCU 开发套件

C8051F040DK

The C8051F040DK MCU Development Kit contains everything needed to develop applications with the C8051F040, F041, F042, F043, F044, F045, F046 and F047 8-bit microcontrollers.

C8051F040 开发套件包括

C8051F040DK 开发套件资源

C8051F04x 开发套件用户指南

立刻下载

8-位微控制器软件

查看下载选项



需要一台主机 PC 来运行开发套件软件并与调试适配器通讯PC 必须满足下列系统要求:

  • Windows® 2000 或更新版本
  • 一个 USB 端口

Silicon Labs 的开发套件包括用户可以用来完全开发并集成硬件和软件的调试功能。由于 MCU 具有内置调试功能,因而可以安装在终端应用中。此开发系统不受插座、目标电缆或“ICE 芯片”所累。此开发套件支持下列调试功能:

  • 运行、停止和单步调试
  • 设置硬件断点
  • 检查/修改内存和寄存器
  • 下载程序内存
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software