EFM32™ Giant Gecko GG11 入门套件

SLSTK3701A

Silicon Labs' SLSTK3701A  is an excellent starting point to get familiar with the EFM32™ Giant Gecko Series 1 32-bit microcontrollers. 入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Giant Gecko GG11 提供板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可轻松编程、调试和执行应用的实时电流分布分析。

Giant Gecko 入门套件功能

硬件功能

  • EFM32GG11B820F2048GL192 MCU 配备 2 MB 闪存和 512 kB RAM
  • 适用于精确跟踪电流的高级能耗监控系统
  • 具备调试输出功能的集成 Segger J-Link USB 调试器/仿真器
  • 8 色 RGB 像素内存 LCD
  • 2 个用户按钮、2 个用户 RGB LED 和触摸滑条
  • 相对湿度传感器、磁霍尔效应传感器和电感电容式金属传感器
  • 适用于主机/设备/OTG 的 USB 接口
  • 32 Mb 四路 SPI 闪存
  • SD 卡槽
  • RJ-45以太网插口
  • 双麦克风
  • 20 引脚扩展头
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分垫
  • 电源包括 USB 和纽扣电池
  • 0.02用于备用电源领域的 F 超级电容器
  • Simplicity Studio 支持

软件功能



Giant Gecko 入门套件资源

SLSTK3701A Giant Gecko GG11入门套件用户指南

立即阅读

Giant Gecko GG11 参考手册

立即阅读

Giant Gecko GG11入门套件原理图

立刻下载

Simplicity Studio 软件

查看下载选项

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software