隔离式 RS485 和 RS232 评估套件

ISOLATED-RS-EK

隔离式 RS232/RS485 评估套件是用于创建隔离式 RS232 和 RS485 解决方案的演示和评估平台。它可以与 EFM32EFM8 MCU 入门套件 (STK) 一同使用。它提供了一个构建好且运行正常的平台,简化了隔离式 RS 解决方案的创建流程。提供有板原理图,以及可在 MCU STK 上运行以通过隔离式 RS232 或RS485 进行通信的示例。板包含两个隔离器,一个 RS232/485 收发器,一个便于连接的 20 针扩展头,多个用于调试和评估的接头,公 DB9 端口以及 RS485 螺旋端子。

ISOLATED-RS-EK 硬件和软件特性

ISOLATED-RS 板和套件所含组件:

  • RS232/RS485 收发器
  • 用于连接 MCU 入门套件的 20 针扩展头
  • 零调制解调器 DB9 电缆

ISOLATED-RS 功能:

  • 2 个隔离器
  • 接点
  • 便于评估的环回跳线
  • RS485 偏置选项
  • RS485 写入控制选项
  • 便于电源隔离的变压器
  • 状态 LED

启动:

套件入门

评估软件和开发资源

所有 Silicon Labs MCU 或 WLMCU 入门套件都可以连接到隔离式 RS 板。SLSTK2000A(EFM8 Universal Bee)EFM32WG-STK3800 上有示例代码。其中一个板需要进行全面评估和演示。



兼容板

MCU 板 用户指南 含设备 价格(美元) 添加至购物篮
SLSTK2000A Universal Bee $29.99 SLSTK2000A EFM8 Universal Bee USB 入门套件
EFM32WG-STK3800 Wonder Gecko $29.99 EFM32 Wonder Gecko 入门套件

隔离式 RS 资源

ISOLATED-RS-EK 用户指南

立即阅读

ISOLATED-RS-EK 原理图

立即查看

Simplicity Studio

立刻下载

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software