CPT007B 电容式触控评估套件

SLEXP8007A

CPT007B TouchXpress 评估板设有 7 个电容式感应垫、7 个 LED 以及一个用于触控反馈的蜂鸣器。该板可通过扩展头或拆分引脚连接至主处理器,并使用 USB 连接器连接至 PC。使用 CPT700B 评估板以及套件中内置的软件演示可实现至所有 EFM8™ 和 EFM32™ 系列 MCU 的接口。所有附件均旨在帮助开发人员降低难度并缩短上市时间。Simplicity Studio 软件提供了支持。

硬件和软件特性

CPT007B 评估板内容:

  • CPT007B 电容式感应评估板
  • 丙烯酸覆盖层
  • 迷你 USB 线缆
  • 入门卡

CPT007B 评估板功能:

  • 带 GPIO 的CPT007B 电容式感应设备
  • 20 引脚扩展头可用于连接 Silicon Labs 入门套件
  • 拆分测试点可轻松连接至触控板
  • 电源包括 USB 和 EXT 头
  • 7 个电容式感应触控板、7 个 LED
  • 1 个蜂鸣器

Simplicity Studio 功能:

  • Xpress 配置器
  • 电容式传感器分析器

开始使用 CPT007B 评估套件

评估软件和开发资源

TouchXpress 入门套件概述

探索添加电容式感应至任何应用的最快和最便捷方式。

CPT007B 文档

查看全部

CPT007B 评估板快速启动指南

进一步了解 CPT007B GPIO 电容式感应设备的触控功能

了解更多

CPT007B 入门套件用户指南

进一步了解 CPT007B 的功能、电容式感应触控板并开发电容式感应控制器应用

更多内容

AN949:TouchXpress 编程指南

用于 TouchXpress CPT 设备的编程选项概述

更多内容

AN957:TouchXpress 配置和分析指南

了解如何利用 TouchXpress 系列和 Simplicity Studios 工具开发电容式感应接口

更多内容

查看全部

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software