CP2108EK

建议零售价:68.11 美元

CP2108 微控制器开发套件

CP2108 是一种高度集成的 USB 至四个 UART 桥接控制器,其利用最少的元件和 PCB 空间,为更新 USB RS-232/RS-485 设计提供了简单的解决方案。CP2108 包括一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、EEPROM 和四个异步串行数据总线 (UART),该总线在一个紧凑型 9 mm x 9 mm QFN64 封装中提供所有的调制解调器控制信号。

建议零售价:68.11 美元

 

CP2108 开发套件内容

  • CP2108 评估板
  • (4) 条 RS-232 串行电缆
  • 快速入门指南

第一步:借助快速入门指南开始使用

此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software