CP2104-MINIEK

建议零售价:5.96 美元

CP2104 USB 至 UART 迷你开发套件

CP2104 是高度集成的 USB 至 UART 桥接器,采用 4 mm x 4 mm 的紧凑封装。CP2104 是 USB 2.0 全速设备,配有集成 USB 时钟、稳压器和可编程内存,可减低 BOM 成本并简化设计。

建议零售价:5.96 美元

 

CP2104 迷你开发套件内容

  • CP2104 迷你评估板
  • CP2104 迷你快速启动卡

步骤 1:下载并安装虚拟 COM 端口驱动程序。

Silicon Labs 的直接存取驱动器包也可以与 CP2104 迷你 EK 搭配使用。

第 2 步:将 CP2104 迷你 EK 板上的接头或测试点连接至您的系统

内含的快速启动卡提供每个接头和测试点的信息。

第 3 步:将 USB 线缆插入 CP2104 EK 迷你板。

此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software