Si824x D 类音频驱动器

Si8241/44 音频门驱动器和竞争对手的门驱动器相比,具有许多优势,有利于高保真、D 类放大。此类具有精确的低总谐波失真 (THD) 最佳平衡停滞时间调整和高系统效率的好处。单独隔离的驱动器有利于更简单的系统拓扑、外部元件灵活性和高度功能集成,以实现小的安装尺寸和有竞争力的成本。

如需在音频频谱上查看音频驱动 Si824x 的音质表现,可利用 D 类音质演示

通常,由于输入电平移动要求,D 类放大器实现较为困难。最常用的 D 类驱动器不具有消除电平移动的功能,而具有消除电平移动的功能的驱动器,却有其他有害特质。对比之下,Si824x 内部隔离在内部为用户提供透明的电平转换功能。仅需使用 TTL PWM 输入信号驱动双态 D 级放大器。低 THD、高运行效率集成电平移动和更加简单的系统架构相结合所产生的效益,使 Si824x 成为最佳的可用 D 类音频驱动器。

 

特点

  • 精确可编程停滞时间
  • 内部电平移动输入/输出隔离
  • 高总线电压和输出功率的高驱动器间转换电压(高达 1.5 kV)
  • 0.5 A 和 4 A 输出电流选项
  • 高达 8 MHz 的转换速度
  • 无需外部电平转换

开始使用 Si824x 参考设计

Si824x D 类音频放大器参考设计

通过 Si824x D 级音频放大器系统的 Si824xClassD-KIT 推动明日声音系统的开发。

 

查看套件


Si824x 产品矩阵

状态
设备
零件号 数据表 UVLO 电压 (V) 封装类型 输出 输入类型 隔离额定值 (kV rms) 驱动强度
Si8241BB-IS1
8 NB SOIC16 高侧 / 低侧 PWM 2.5 0.5 A
Si8244BB-IS1
8 NB SOIC16 高侧 / 低侧 PWM 2.5 4 A
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software