多波段收音机

Silicon Labs 提供广泛的高性能多波段无线电接收器组合,包括FM/AM、短波、长波和气象波段接收器。Silicon Labs、Si473x、Si474x、Si4707、Si4831/35 和 Si4840/44 设备是行业最早的完全集成、100% CMOS FM/AM/SW/LW 和 WB 无线电接收器 IC。Si47xx IC 提供无与伦比的集成和 PCB 节省空间效果,只需两个外部元件和不到 15 mm² 的电路板面积(不包括天线输入)。