传真调制解调器

我们的 Si2417 和 Si2435 ISOmodem® 设备是完整的双芯片传真调制解调器,集成我们专属的直接存取装置 (DAA) 技术,提供全球适用的可编程电话线接口,具有卓越的集成度。这些紧凑型调制解调器解决方案采用两个小型封装,彻底消除对 DSP、调制解调器控制器、编解码器、隔离变压器、继电器、光隔离器和 2/4 导线各自的混合需求。Si2417 和 Si2435 ISOmodem 提供传统传真文件格式,其在公用交换电话网 (PSTN) 的连接速率高达 14,400 bps 和 33,600 bps。其他功能包括:并行电话检测、占线监控、全球来电显示、数据/传真/语音辨识、V.253 事件报告和卓越的电涌抗扰功能。

芯片组
全球合规性
单一、全球通用
低成本材料表

传真调制解调器通用规格

  • AT 指令集
  • 传真协议速率高达 33.6 kbps
  • DTMF 发生和检测
  • 通用音质检测器
  • 集成 DAA:
    • 6 kV 电涌抗扰
    • 摘机和挂机线路电压监测
    • 并行电话(侵入)检测
    • 过流检测
  • 全球来电显示类型 1 和类型2解码
  • 高级语音信号处理(可选)
    • 声学回声消除
    • 线路回声消除
    • “软性削峰”限幅器
    • 可编程滤波和预加重
  • UART 主机接口
  • 低功耗,3.3 V 单电源供电
    • 20 mW,网络唤醒功能或极性唤醒功能
    • 86 mW,正常工作
  • 固件可升级
  • EEPROM 接口
  • 无铅、符合 RoHS 标准封装
找到合适的 传真调制解调器设备 选择列
选择列
零件号 最大传真速率 (bps) 线路侧设备 主机接口 手机、TAM 和免持听筒电话 错误校正/数据压缩 封装类型
14400 Si3018 UART; SPI TSSOP24
33600 Si3018 UART; SPI TSSOP24

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software