调制解调器和 DAA(直接存取装置)

为多种通信设备利用经济高效、高度集成的小型解决方案。

我们行业领先的高度集成式调制解调器和 DAA 产品适用于多种电话、宽带语音和数据/传真传输设备。借助我们经济高效的紧凑型硬件解决方案以及全球合规性和软件可编程性,您可以在不更改外部元件的情况下推出单板设计。

  数据和语音调制解调器 传真调制解调器 硅 DAA
主机接口 SPI 或 UART SPI 或 UART SPI 或 UART
最大数据传输率 (bps) 2400 至 56000 14400 或 33600 最大值 NA,需要主机处理
调制 V.22bis、V.32bis、V.34、V.90、V.92 V.17 最大值或 V.34 最大值
NA,需要主机处理
AT 命令 NA,需要主机处理
SIA/Contact ID NA,需要主机处理
高级 DSP 语音处理 NA,需要主机处理
线端伴随设备 Si3018,Si3010 Si3018 Si3019
特色系列 Si24xx Si24xx Si3050
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software