设备/模块图像

EFM8UB20F64G-QFN32

EFM8 USB 功能 Universal Bee 8 位微控制器 (MCU)

支持 USB 功能的 EFM8UB20F64G-QFN32 8 位 MCU 建立在顶级低功耗平台上,以 48 MHz 速度运行。除支持 USB 外,EFM8UB20F64G-QFN32 还具有 64 kB 闪存、4 kB RAM、25 数字 I/O 引脚、6 x 16 位定时器、5 个 PCA 通道和其他外围设备。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
核心频率
48
闪存
64
RAM
4
ADC
10-位、 20 通道
USB
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM 通道
5
Vdd(最大)
5.25
计时器(16 位)
6
封装类型
QFN32
封装尺寸 (mm)
5 × 5
核心频率
48
闪存
64
RAM
4
ADC
10-位、 20 通道
USB
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM 通道
5
Vdd(最大)
5.25
计时器(16 位)
6
封装类型
QFN32
封装尺寸 (mm)
5 × 5
efm8ub-BD.png
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。