EFM8™ Universal Bee 8 位微控制器 (MCU)

EFM8™ 微控制器 (MCU) 的 Universal Bee 系列是空间受限的 USB 应用的理想之选。Universal Bee MCU 运行速度达 48 MHz,且该系列包括带有低功耗 USB 2.0 外围设备接口、充电器检测电路、8 kV ESD 保护和增强型高速通信接口的设备。

USB
全速 USB 2.0
核心频率
48 MHz

Universal Bee 一般规格

  • 流水线式 8 位 C8051 内核,最大工作频率达 48 MHz
  • 耐受 5 伏电压的 I/O 引脚
  • 具有全速和低速支持的低能耗 USB 节省60% 的 USB 功耗
  • USB 充电器检测电路(兼容 USB-BCS 1.2)
  • 12-位 ADC
  • 两个模拟比较器,内电压 DAC 作为参考
  • 16 位计时器
  • UART、SPI、SMBus/I²C 主/从机和 I²C 从机
  • 灵活的引脚映射交叉开关优先级
状态
找到合适的 Universal Bee 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 DAC 比较器 UART SPI I2C EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC)
8051 48 16 2 13 12-位、 11-通道 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QFN20 3x3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 16 2 22 12-位、 20 通道 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QFN28 5 × 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 8 2 13 12-位、 11-通道 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 3.8 QFN20 3x3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 16 2 17 12-位、 15 通道 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QSOP24 8.7 × 3.9 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 25 10-位、 20 通道 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFN32 5 × 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 25 10-位、 20 通道 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7x7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 40 10-位、 32 通道 6 5 2 2 1 2 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7x7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 64 4 25 10-位、 20 通道 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFN32 5 × 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 64 4 25 10-位、 20 通道 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7x7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 13 12-位、 12 通道 6 3 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QFN20 3x3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 17 12-位、 16-通道 6 3 0 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QFN24 4 × 4 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 17 12-位、 16-通道 6 3 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QSOP24 8.7 × 3.9 ±1.5 C2 -40 85

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software