设备/模块图像

EFM8SB10F8A-QFN24

EFM8 超低功耗 Sleepy Bee 8 位微控制器 (MCU)

EFM8SB10F8A-QFN24 8 位微控制器 (MCU) 基于低功耗平台,使其非常适合任何电池运行的应用。EFM8SB10F8A-QFN24 具有 8 kB 闪存、0.5 kB RAM、17 数字 I/O 引脚、4 x 16 位定时器、3 个 PCA 通道和其他外围通讯设备。

若要订购该汽车级 AEC-Q100 资质设备或获取其样品,请联系您的当地 Silicon Labs 代表

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

关键规格

 
核心频率
25
闪存
8
RAM
0.5
ADC
12-位、 9 通道
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM 通道
3
CAPTouch 通道
14
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
核心频率
25
闪存
8
RAM
0.5
ADC
12-位、 9 通道
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM 通道
3
CAPTouch 通道
14
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
efm8sb-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8SB10F8A-QFN24 until at least 3 月 20 日29.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。