寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

EFM8LB11F16E-QSOP24

EFM8 模拟密集型 Laser Bee 8 位微控制器 (MCU)

EFM8LB11F16E-QSOP24 8 位 MCU 采用一个强大的 8051 内核,性能为 72 MHz,以及 14 位、13 英寸的ADC 和 2 个比较器。EFM8LB11F16E-QSOP24 还具有 16 kB 闪存、1.25 kB RAM 以及 6 × 16 位定时器、多个通信接口和集成式 CAN — 位于 8.7 × 3.9 mm 的 QSOP24 中。借助片上 VDD 监控器、看门狗计时器和一个 ±2 内部振荡器和高度的模拟集成,EFM8LB11F16E-QSOP24 MCU 是真正的系统单芯片解决方案,并成为光学模块、仪器设备和工厂自动化设备的理想之选。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
核心频率
72
MHz
72
闪存
16
RAM
1.25
I2C 从机
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
数字 I/O 引脚
21
ADC
14-位、 13 通道
DAC
12-位、 2 通道
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
6
封装类型
QSOP24
封装尺寸 (毫米)
8.7 × 3.9
核心频率
72
MHz
72
闪存
16
RAM
1.25
I2C 从机
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
数字 I/O 引脚
21
ADC
14-位、 13 通道
DAC
12-位、 2 通道
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
6
封装类型
QSOP24
封装尺寸 (毫米)
8.7 × 3.9
EFM8 Laser Bee 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8LB11F16E-QSOP24 until at least 2 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。