EFM8™ Laser Bee 8 位微控制器 (MCU)

Laser Bee EFM8 微控制器 (MCU) 系列由一系列可在高达 72 MHz 条件下运行的模拟密集型 MCU 组成。这些 MCU 可在 3 × 3 mm 的极小封装内提供包括 14 位 ADC、12 位 DAC、±3°C 温度传感器和高速通信外围设备等在内的高性能模拟,因而成为需要高性能模拟的应用的理想选择。

核心频率
72 MHz
高性能集成
14 位 ADC,4 x 12 位 DAC

Laser Bee 一般规格

  • 流水线式 8 位 C8051 内核,最大工作频率达 72 MHz
  • 一个 14 位、900 ksps 模数转换器 (ADC)
  • 多达 4 个 12 位、200 ksps 数模转换器 (DAC)
  • 多达 4 个可配置逻辑单元
  • ±3°C(-20°C 至 85°C)精度的集成式温度传感器
  • 两个带内置 6 位 DAC 的低电流模拟比较器
  • 6 通道增强的 PCA/PWM
  • 耐受 5 伏电压的 I/O 引脚
  • UART、SPI、SMBus 和高速 I²C 从机
  • 优先权交叉开关,可实现灵活的引脚功能
  • 16 位计时器
状态
找到合适的 Laser Bee 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 温度范围 (ºC)
8051 72 16 1.25 20 14-位、 12 通道 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3x3 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 29 14-位、 20 通道 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32 4 × 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 28 14-位、 20 通道 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 21 14-位、 13 通道 6 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 × 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 20 14-位、 12 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3x3 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 29 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32 4 × 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 28 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 -40 105
8051 72 16 1.25 21 14-位、 13 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 × 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 20 14-位、 12 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3x3 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 29 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32 4 × 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 28 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 21 14-位、 13 通道 6 6 12-位、 2 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 × 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 20 14-位、 12 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3x3 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 29 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN32 4 × 4 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 28 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 -40 105
8051 72 32 2.25 21 14-位、 13 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 × 3.9 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 20 14-位、 12 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN24 3x3 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 28 14-位、 20 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2 -40 105
8051 72 64 4.25 21 14-位、 13 通道 6 6 12-位、 4 通道 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2.2 3.6 QSOP24 8.7 × 3.9 ±2 C2 -40 105

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software