设备/模块图像

EFM8BB31F64I-4QFN24

EFM8 Busy Bee 8 位微控制器 (MCU)

EFM8BB31F64I-4QFN24 微控制器 (MCU) 建立在低功耗平台基础上,以 50 MHz 速度运行。EFM8BB31F64I-4QFN24 具有 64 kB 闪存、4.25 kB RAM、20 数字 I/O 引脚、6 × 16 位定时器、 6 个 PCA 通道、-40 至 125 ºC 温度范围、工业级、4 x 4 QFN24 封装及附加外围通讯设备。

 
加载中……

查找类似型号

PCA 通道

汽车

工业

关键规格

 
核心频率
50
闪存
64
RAM
4.25
ADC
12-位、 12 通道
DAC
12-位、 4 通道
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM 通道
6
计时器(16 位)
6
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 x 4
I2C 从机
1
核心频率
50
闪存
64
RAM
4.25
ADC
12-位、 12 通道
DAC
12-位、 4 通道
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM 通道
6
计时器(16 位)
6
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 x 4
I2C 从机
1
EFM8 Busy Bee 方块图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8BB31F64I-4QFN24 until at least 3 月 20 日29.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。