C8051T61x OTP EPROM 微控制器

The C8051T61x small microcontroller (MCU) family is pin-for-pin compatible with the C8051F31x series but offers cost-effective OTP EPROM memory instead of flash EEPROM memory. 设计者可将 EEPROM 闪存用于系统开发和早期生产,然后在批量生产时采用 OTP EPROM ,以节约成本。

With on-chip Power-On Reset, VDD monitor, Watchdog Timer and a clock oscillator, the C8051T61x devices are truly stand-alone system-on-a-chip solutions. 用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。

内存
OTP/EEPROM
核心频率
25 MHz

C8051T61x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 8、4 或 2 kB 一次性可编程 (OTP) 代码存储器
  • 256 B RAM
  • 10-位 ADC
  • 8 数字 I/O、5 V 容限
  • 1.8 至 3.6 V 电源
  • –40 至 85 ºC 工作温度范围
  • 芯片上调试
状态
Find the Right C8051T61x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 16 1.25 29 10-位、 21-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2
8051 25 16 1.25 25 10-位、 17-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 × 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 10-位、 21-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 10-位、 17-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 × 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7x7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 × 5 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 10-位、 13-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software