C8051T60x OTP EPROM 微控制器

The C8051T60x small microcontroller (MCU) family is pin-for-pin compatible with the C8051F30x series but offers cost-effective OTP EPROM memory instead of flash EEPROM memory. 设计者可将 EEPROM 闪存用于系统开发和早期生产,然后在批量生产时采用 OTP EPROM ,以节约成本。The C8051T60x series includes the world’s smallest MCU, the C8051T606, in a 2 mm x 2 mm package.

With on-chip Power-On Reset, Supply Monitor, Watchdog Timer and a clock oscillator, the C8051T600/1/2/3/4/5/6 devices are truly stand-alone system-on-a-chip solutions. 用户软件完全控制所有的外围设备,并可单个关闭任意或所有外围设备来节省电能。

内存
OTP/EEPROM
核心频率
25 MHz

C8051T60x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 8、4、2 或 1.5 kB 一次性可编程 (OTP) 代码存储器
  • 256 或 128 B RAM
  • 10-bit ADC Up to 8 digital I/O, 5 V tolerant
  • 1.8 至 3.6 V 电源
  • –40 至 85 ºC 工作温度范围
  • 芯片上调试
  • 封装:
    • 11-引脚 QFN (3 mm x 3 mm)
    • 14-引脚 SOIC
    • 10 引脚 QFN(2 mm × 2 mm)
    • 10 引脚 MSOP
状态
Find the Right C8051T60x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 8 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 4 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 4 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 2 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 2 0.25 8 10-位、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 2 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN11 3x3 ±2 C2
8051 25 2 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC14 8.65x3.9 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software