不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

C8051T603-GS

C8051T60x OTP EPROM 微控制器

C8051T603-GS 是小型微控制器 (MCU) 系列,具有尤为划算的 OTP EPROM 内存。借助芯片上加电复位、电源监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,该 MCU 器件成为了真正的单机片上系统解决方案。用户软件完全控制所有的外围设备,并可单个关闭任意或所有外围设备来节省电能。由于以强大的 8051 内核(性能为 25 MHz)为基础,C8051T603-GS 还提供 0.25 RAM 及 — ADC 和附加通信接口 — 采用 8.65 × 3.9 mm 的 SOIC14 封装。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
4
内存 (kB)
0.25
I2C
1
UART
1
数字 I/O 引脚
8
ADC
DAC
比较器
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
3
封装类型
SOIC14
封装尺寸 (毫米)
8.65x3.9
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
4
内存 (kB)
0.25
I2C
1
UART
1
数字 I/O 引脚
8
ADC
DAC
比较器
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
3
封装类型
SOIC14
封装尺寸 (毫米)
8.65x3.9
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。