C8051F99x 超低功耗触摸感应 MCU

QuickSense™ C8051F99x 系列超低功耗电容式感应微控制器 (MCU) 设备为电容式按钮、滑动条、滚轮和电容式临近感应提供了功率最低且灵敏度最高的触摸感应解决方案。架构基于广受欢迎的 C8051F9xx 平台,该设备将行业领先的 C8051F9xx 系列低功耗技术与 C8051F7xx/8xx 系列的快速而准确的电容式感应功能相结合,以应对快速增长的电容式触摸应用。

C8051F990、F991、F996、F997 触摸感应 MCU 具有低于微安培 (<1 μA) 的唤醒触摸平均电流消费、150 µA/MHz 的活动模式以及低至 10 nA 的多个睡眠模式。With up to 14 capacitive sensing inputs and a patent-pending charge timing hardware capacitance to digital converter, the C8051F99x family achieves unparalleled touch sensitivity, speed and ultra-low power in packages as small as a 3 mm x 3 mm QFN20.

Sleep current as low as
50nA
有功电流低至
147uA/MHz

C8051F99x 一般规格

  • 兼容 8051 的高速流水线式微控制器内核(高达 25 MIPS)
  • 行业最低的活动和睡眠模式电流
  • 150 µA/MHz 活动模式
  • 10 nA 睡眠模式
  • 带欠压保护的 50 nA 睡眠模式
  • 带内部振荡器的 300 nA 睡眠模式
  • 14 输入充电时序电容数字转换器
  • 12-bit 75 ksps single-ended ADC
  • 6-位电流参考
  • 精密校准的 24.5 MHz 内部振荡器
  • SmaRTClock 振荡器
  • 8 kB 芯片上闪存
  • 512 字节芯片上 RAM
  • 已实施的 SMBus/I²C、UART 和 SPI 串行接口
  • 四个通用 16-位定时器
  • 可编程计数器/计时器阵列 (PCA)
  • 芯片上内部参考电压
  • 芯片上看门狗计时器
  • 芯片上上电复位和电源监控器
  • 芯片上电压比较器
  • 17 通用 I/O
  • 系统内的高速非入侵式调试接口(片上)
状态
Find the Right C8051F99x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 8 0.5 16 12-位、 9-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2
8051 25 8 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 12-位、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 12-位、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software