寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

C8051F986-GU

C8051F98x 超低功耗微控制器

C8051F986-GU 是超低功耗微控制器 (MCU),是从零基础设计的,具有高度的功率有效性。MCU 具有强大的 8051 内核,性能为 25 MHz,还有 8 kB 的闪存、0.5 kB 的 RAM 和 12 位、10 英寸、75 ksps 的 ADC — 采用 8.65 × 3.9 mm 的 QSOP24 封装。由于工作和待机电流非常低,启动时间快,C8051F986-GU 可完美用于多种应用,例如水电表、传感器接口、报警系统、便携式保健产品和其他低功耗应用。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
12-位、 10 通道,75 ksps
DAC
比较器
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
QSOP24
封装尺寸 (毫米)
8.65x3.9
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
数字 I/O 引脚
17
ADC
12-位、 10 通道,75 ksps
DAC
比较器
1
PCA 通道
3
计时器(16 位)
4
封装类型
QSOP24
封装尺寸 (毫米)
8.65x3.9
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F986-GU until at least 2 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。