C8051F97x Low-Power Capacitive Sensing MCUs

The C8051F97x MCU family combines our proven low power technology for the longest battery life of any microcontroller (MCU) in its class with the industry’s highest performance and lowest power capacitive sensing solution to address the rapidly-growing human interface application market.

The C8051F97x expands the capabilities of the popular C8051F99x low power capacitive sense family with up to 43 capacitive sensing inputs, 32 kB flash, 8 kB RAM, 7 DMA channels and a 16x16 MAC in packages as small as 4 mm x 4 mm. 两种系列均提供业界领先的电容感应,借助 1 微安 (<1 µA) 以下的唤醒触摸平均电流和无与伦比的 100:1 动态范围,轻松支持按钮、滑动条、触摸板和电容临近感应。

Sleep current as low as
55nA
有功电流低至
200uA/MHz

C8051F97x 一般规格

  • 兼容 8051 的高速流水线式微控制器内核(高达 25 MIPS)
  • 行业最低的活动和睡眠电流
  • 200 µA/MHz 活动模式
  • 带欠压保护的 55 nA 睡眠模式
  • 带内部振荡器的 280 nA 睡眠模式
  • 43 输入充电时序电容数字转换器
  • 12-bit 75 ksps single-ended ADC
  • 精密校准的 24.5 MHz 内部振荡器
  • SmaRTClock 振荡器
  • 高达 32 kB 的芯片上闪存
  • 高达 8 kB 的芯片上 RAM
  • 已实施的 SMBus/I²C、UART、SPI 和高速 I²C 从机串行接口
  • 四个通用 16-位定时器
  • 可编程计数器/计时器阵列 (PCA)
  • 芯片上内部参考电压
  • 芯片上看门狗计时器
  • 芯片上上电复位和电源监控器
  • 高达 43 的通用 I/O
  • 系统内的高速非入侵式调试接口(片上)
  • 单循环 16 x 16 乘法累加模块
  • 7 通道直接存储器存取 (DMA) 模块
状态
Find the Right C8051F97x Device 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (KB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C S从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (mm) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 32 8 43 10-位、 43-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN48 6 × 6 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)
8051 25 32 8 28 10-位、 28-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)
8051 25 32 8 19 10-位、 19-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)
8051 25 16 4 43 10-位、 43-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN48 6 × 6 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)
8051 25 16 4 28 10-位、 28-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN32 5 × 5 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)
8051 25 16 4 19 10-位、 19-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 55 nA(睡眠模式) 200 uA/MHz(活动模式)

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software