设备/模块图像

C8051F965-B-GM

C8051F96x 超低功耗微控制器

C8051F965-B-GM 是超低功耗的高效电池驱动的计量微控制器 MCU,该产品是从零开始设计的,可以无缝结合 Silicon Labs 的 EZRadioPRO® 1 GHz 以下的收发器。MCU 具有强大的 8051 内核,性能为 25 MHz,还有 64 kB 的闪存、8 kB 的 RAM 和 12 位、16 英寸、75 ksps 的 ADC — 采用 6 × 6 mm 的 QFN40 封装。由于采用了直流降压转换器、集成式 36 液晶段驱动器和硬件 AES 加密,C8051F965-B-GM 可完美用于安全系统、监视器、传感器和计量应用。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
8
EMIF
0
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
34
ADC
12-位、 16 通道,75 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN40
封装尺寸 (毫米)
6 × 6
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
8
EMIF
0
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
34
ADC
12-位、 16 通道,75 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN40
封装尺寸 (毫米)
6 × 6
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F965-B-GM until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。