设备/模块图像

C8051F920-GM

C8051F92x-93x 超低功耗 MCU

C8051F920-GM 是超低功耗微控制器 (MCU),是从零基础设计的,具有高度的功率有效性。MCU 具有强大的 8051 内核,性能为 25 MHz,还有 32 kB 的闪存、4.25 kB 的 RAM 和 10 位、23 英寸、300 ksps 的 ADC — 采用 5 × 5 mm 的 QFN32 封装。C8051F920-GM 的工作电压最低为 0.9 V、最高为 3.6 V,支持单单元电池工作并显著提高双单元应用的电池寿命。由于配备能降低工作电流和待机电流的集成式直流-直流转换器和低能耗模式,C8051F920-GM 可完美用于多种应用,例如便携式医疗产品、消费性电子产品、工业监控和控制、无线抄表、便携式音频设备、遥控器和其他低功率应用。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
4.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
24
ADC
10-位、 23 通道,300 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
32
内存 (kB)
4.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
24
ADC
10-位、 23 通道,300 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F920-GM until at least 3 月 20 日27.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。