不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

C8051F902-GM

C8051F90x/91x 超低功耗 MCU

C8051F902-GM 是超低功耗微控制器 (MCU),是从零基础设计的,具有高度的功率有效性。MCU 具有强大的 8051 内核,性能为 25 MHz,还有 8 kB 的闪存、0.75 kB 的 RAM 和 12 位、15 英寸、75 ksps 的 ADC — 采用 4 × 4 mm 的 QFN24 封装。C8051F902-GM 还可在 0.9 - 3.6 V 的电压下工作,来支持单芯电池设计,并是能量收集、报警系统、烟雾探测器、便携式医疗产品等低功耗应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.75
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
16
ADC
12-位、 15 通道,75 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
8
内存 (kB)
0.75
I2C
1
SPI
2
UART
1
数字 I/O 引脚
16
ADC
12-位、 15 通道,75 ksps
DAC
比较器
2
PCA 通道
6
计时器(16 位)
4
封装类型
QFN24
封装尺寸 (毫米)
4 × 4
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F902-GM until at least 3 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。